DD 30-W コアドリル
新製品品目 #r51318
コンパクトで軽量のダイヤモンドコアドリル、ヘビーデューティ アンカーや鉄筋用穴の手持ちコアリング作業 (湿式) 用、直径 8~35 mm (5/16~1-3/8") まで
- 直径範囲: 8 - 35 mm
- 定格入力電圧: 100 V
- 対象母材: コンクリート, 石材
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 穿孔時の騒音レベルを低減 - 住宅建築での穿孔作業に理想的
- 打撃フリー穿孔: 脆弱な母材やへりあきの短い箇所での穿孔における母材の損傷を低減
- 独自のトップスピン技術で、鉄筋コンクリートの高速穿孔
- 正確に穴あけ位置を決めることが可能なソフトスタート機能
- クイックロックキーレスチャック機能により、これまでになく迅速で簡単にコアビットを交換可能
アプリケーション
- 直径 8~35mm (5/16 - 1-3/8") のアンカー下穴と貫通孔を正確に穿孔
- 病院、商業施設、住宅建物の改修工事中の騒音レベルを低減したアンカー留付け
- 鉄筋コンクリート、レンガ、および天然石への湿式コアリング
- 脆弱な母材 (大理石、タイル、レンガ、天然石) やへりあきを十分取れない箇所での湿式コアリング
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
技術データ
技術資料・カタログ・製品動画
製品実演依頼 & サポート
アンカー・鉄筋用途に ヒルティ独自のソリューション
低騒音で、正確なスピード穿孔を可能にするヒルティDD 30-Wダイヤモンドコアドリル
DD EC-1の後継機種となる、手持ち式、スタンド式の両方で使える、湿式コアドリル、DD 30-Wをご紹介しましょう。鉄筋を素早く簡単に切断するだけでなく、期待以上の正確さでコア穿孔ができ、ハンマードリル穿孔では壊れてしまうような、砕けやすい母材にも対応します。
騒音・振動が少ないことも重要なポイントです。ハンマードリルの騒音を嫌う現場でも、DD 30-Wなら、低騒音での穴あけが可能です。さらに、ハンマードリルの半分のレベルまで振動が軽減された上、8kgという軽量DD 30-Wは、あなたの仕事の負担を間違いなく軽減することでしょう!