HSS-G ドリルビットセット
新製品
Premium
品目 #r9047893
プレミアム HSS 精密グラウンドドリルビットセット、強度 900 N/mm² 以下の鋼材への小口径穿孔用、DIN 338 / 340 に準拠
- 製品クラス: Premium
- コネクションエンド: スムーズシャンク
- DIN: DIN 338
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 精密グラウンド HSS-Co ドリルビット
- ひび割れ点付きの特殊設計チップ – 正確なセルフセンタリング、迅速な穿孔スタート、ズレにくい
- 135° チップアングル – 硬い母材への穿孔時に、熱の発生を抑えながら高速で切断可能なベストチョイス
- 強度が高く品質の優れた鋼材 – 硬い材料にも柔らかい材料にも正確な穿孔が可能に設計されたドリルビット
- 切粉の排出を促進し、熱の抑制を最適化 – らせん状の溝により、ドリルビット頭部に潤滑剤を効率的に供給
アプリケーション
- 強度 900 N/mm² 以下の中強度合金および非合金鋼材への穿孔
- アルミニウム、真鍮、銅、プラスチックへの穿孔
- 適切な速度と冷却切断オイルの使用で最適なパフォーマンスを発揮