HKD 内部コーン打ち込み式金属系アンカー (ミリサイズ)
新製品
Premium
品目 #r4581
高性能ツールセット内部コーン打ち込み式金属系アンカー (炭素鋼、ミリサイズ)
- 認証 / 試験報告書: DIBt, ETA, FM (工場主相互保険), 耐火
- PROFISソフトウェア: Yes
- 打設工具: TE 6-A36 充電式ロータリーハンマードリル
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 『インテリジェント』な段階拡張コーンにより、より硬い母材にも簡単・適切に対応
- 幅広いサイズ展開により、より多くの様々なアプリケーションに対応
- ヒルティセッティング ツール使用時の、適正な設定のための目視検査
- 穴の深度に関係ないフラッシュセッティングのためのリップ機能
- 浅い穿孔深度(25 mm)
アプリケーション
- 中量物用アンカーボルトとロッド(例:天井吊り配管、空調ダクト、スプリンクラー設備)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。