カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 標準長さ 50 mm および 85 mm を個別に使用可能、またはより深い埋め込みアプリケーション用に一緒にクリック可能
  • アンカー ロッドをスリーブに押し込むだけです。
  • モルタルがあふれ出るのを防止
  • 大量の各種スリーブの在庫必要なし
  • メタル メッシュ スリーブと同等性能
アプリケーション
  • ヒルティの中空母材向け接着系アンカーと組み合わせて使用
  • 一般的な使用用途として、日除け、天幕、電気機器の据付、衛生機器の据付、手摺、レール、窓枠、門など

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート