HIT-SC スクリーンチューブ
新製品品目 #r2804
メッシュスリーブ(石材留付用)
- 対象母材: コンクリート(中空), 中空母材, 石材(グラウト充填コンクリートレンガ)
- PROFISソフトウェア: Yes
- 認証 / 試験報告書: ETA, ICC-ES レポート (石材), SOCOTEC
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 標準長さ 50 mm および 85 mm を個別に使用可能、またはより深い埋め込みアプリケーション用に一緒にクリック可能
- アンカー ロッドをスリーブに押し込むだけです。
- モルタルがあふれ出るのを防止
- 大量の各種スリーブの在庫必要なし
- メタル メッシュ スリーブと同等性能
アプリケーション
- ヒルティの中空母材向け接着系アンカーと組み合わせて使用
- 一般的な使用用途として、日除け、天幕、電気機器の据付、衛生機器の据付、手摺、レール、窓枠、門など