フィリング ワッシャー(炭素鋼)
新製品品目 #r4930047
メカニカル・接着系アンカー(炭素鋼)の環状の隙間の充填セット
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 複数の留付け点の場合でも取り扱いが簡単
- 貫通留付けが可能
- 球面ワッシャーと環状の隙間の充填による最適な負荷移動
- M8-M20はロックナットを含み(画像を参照)、M24はロックナットを含まず
アプリケーション
- せん断荷重が直接かかる箇所(留め付けるスチールエレメントにより、HIT-HY または HIT-RE 接着系注入方式アンカーを隙間に充てん)
- 耐震または金属疲労アプリケーション
- 拡張アンカー (HST、HST2、HST3、HDA、HSL-4、HMU、HSA) の隙間は、HIT-HY 接着系注入方式アンカーで充電する必要がある (HIT-RE は適さない)
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。