Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 穿孔性能をさらに高める高速回転(360 rpm)
  • 最適化されたメカニカル クラッチでトルクの切り替えがスムーズ
  • 低い接触圧と振動軽減システム(AVR)により、最高の作業快適性を実現
  • 重心がグリップに近いので最適なバランスを実現
  • ガラスファイバーで補強した筐体により、頑丈で長い製品寿命を実現
アプリケーション
  • 直径 12 ~ 150 mm のビットによる、コンクリート、石材、および天然石への穿孔
  • 重量物留付け用アンカー (直径 20 ~ 40 mm)の下穴あけ
  • 木とスチールへの高いトルクでの穴あけ
  • 直径 1/2" - 6" のドリルビットによる、コンクリート、石材、天然石への穿孔
  • 直径3/4" - 1 3/4"の重量物留付け用アンカーの下穴あけ

サービス

ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

  • 修理サービスは2年間無料(部品代、集荷・配達料金も無償)
  • 有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間
ツールサービスの詳細はこちら
フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

  • 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
  • オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
  • 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクが低減されます。
フリートマネジメントの詳細はこちら

製品モデル&セット内容

技術データ

技術資料・カタログ・ビデオ

製品実演依頼 & サポート

ログイン
新規オンライン設定はこちら
お問い合わせ
お問い合わせ
カートに追加
カートに追加
カートに進む