SID 22-A 充電式インパクトドライバー
新製品品目 #r4926
1/4" 六角軸クイックチャック付き、中負荷作業用向けコンパクトクラス 22V 充電式インパクトドライバー
- チャック タイプ: 六角 1/4"
- 無負荷RPM: ギア 1: 1000 rpm; ギア 2: 1500 rpm; ギア 3: 2500 rpm
- 最大トルク: 60 Nm (1); 110 Nm (2); 165 Nm (3)
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 高効率ブラシレスモーターにより1充電当たりの作業量とツール寿命の向上を実現
- 電子制御による3段変速ギアで穿孔速度を簡単切り替え
- 人間工学に基づいたグリップとトリガーが、長時間使用においても、最高の作業快適性と利便性を実現
- 高耐久性の1/4"六角軸クイックチャックを採用
- チャック周辺の4 つの明るい LED ライトが作業面を直接照らすので確実な作業が可能。
アプリケーション
- 6mm までの HUS スクリュー アンカーの石材とコンクリートへの留付け
- 8 mmと10 mm の HRD フレームアンカーの、石材とコンクリートへの留め付け
- 8mmまでのラグボルトの木への留付け
- 10 mm までのSpax スクリューの木材への留め付け
- 最大 4.8 mm の鉄工用 セルフ-タッピングビスの施工
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。